Publique sus productos
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
    Signify

    Independence LED Post Top (VX151) - Gen3

    Traducido por Google,
    Parte superior de poste de jaula tradicional de 4 lados. Techo abatible con acceso sin herramientas. Acceso sin herramientas al pod. Crea un ambiente cálido y amigable con su diseño al tiempo que ofrece tecnología de punta y rendimiento fotométrico. El techo con bisagras sin herramientas permite un fácil acceso al motor LED y al controlador.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIndependence_LED_Post_Top_VX151_-_Gen3
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos