Publique sus productos
LytePro Garage and Canopy LPGC
Signify

LytePro Garage and Canopy LPGC

Traducido por Google,
LytePro Garage and Canopy (LPGC) es una solución de ingeniería de valor que combina a la perfección asequibilidad, calidad y rendimiento. Impulsada por el innovador motor de luz SpiroGuide, LytePro Garage and Canopy ofrece un rendimiento fotométrico excepcional y una iluminación visualmente confortable con menor deslumbramiento. Mejore la sensación de seguridad de sus clientes y disfrute de un ahorro energético gracias a su alta eficacia y múltiples opciones de control. LytePro Garage and Canopy es la opción ideal: fácil de especificar, fácil de instalar y asequible. Incluye etiqueta de servicio, la innovadora solución de Signify para brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Easy to specify with a focused product offering that has everything you need and fast lead times
    • Easy to install, saving on labor costs and time
    • Easy on your budget as a competitively priced garage and canopy luminaire
    • Pushes light into corners and perimeters, promoting a heightened sense of security inside parking garages
    • Comfortable uniform illumination with minimal glare enhances visual acuity
    Product Features:
    • Cutting-edge SpiroGuide light engine for lower glare, high illumination and uniformity
    • Luminous white (translucent) uplight option with a glowing halo bezel
    • Best-in-class efficacies for energy savings, with DLC Premium v5.1 QPL classification
    • IP66, IK10, Level 2 (3G) Vibration Rated, cULus Listed and suitable for Wet Locations
    • Lightweight luminaire (~4.0lbs) and EZ-hang surface mount bracket
    • Multiple standalone and networked dimming controls, plus UL924 emergency options
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLytePro-Garage-and-Canopy-LPGC
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de productosArchitectural surface canopy;Parking garage and canopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo