Las luminarias Gardco OptiForm para exteriores están disponibles en cuatro tamaños para proporcionar una iluminación eficiente, desde senderos hasta grandes estacionamientos. Gracias a la tecnología LED de última generación, OptiForm alcanza hasta 192 lúmenes por vatio. Ofrece once distribuciones ópticas, adecuadas para diversas aplicaciones de iluminación exterior. Su diseño ligero facilita la instalación. La etiqueta de servicio simplifica el mantenimiento durante toda la vida útil de la luminaria.
Especificaciones
Product Benefits:
Provides up to 192 lumens per watt for significant energy savings.
Lightweight luminaire for ease of installation.
Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
Product Features:
Site & Area and Precision Plus optics for enhanced light distribution
Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation
Four fixed mounting options include standard arm, mast arm, post top wall mount, along with six different adjustable mountings