Publique sus productos
Optima LED post top (XL10)
Optima LED post top (XL10)
    Signify

    Optima LED post top (XL10)

    Traducido por Google,
    Las luminarias Lumec Optima LED post top son la elección perfecta para proyectos urbanos como calles, aceras y espacios públicos que exigen un poco más de detalle. Esta luminaria atemporal está fabricada con materiales de primera calidad, es fácil de mantener y añade un aspecto decorativo distintivo a cualquier ambiente contemporáneo. Junto con la última tecnología LED, su clasificación IP66, múltiples salidas de lúmenes, varias opciones de estilo de luminaria y opciones de control de ahorro de energía se adaptan bien para cumplir con una amplia gama de requisitos de proyectos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOptima_LED_post_top_XL10
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos