Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)
Traducido por Google,
Tanto si busca embellecer su espacio exterior como si desea añadir una sensación de seguridad y bienestar, las luminarias LED refractivas Hadco, altamente configurables, combinadas con el innovador motor de luz LumiLock GX5, le ayudarán a lograr sus objetivos. La amplia gama de estilos de luminarias exteriores le permite crear paseos y áreas que irradian un encanto histórico y atemporal, tanto de día como de noche. El motor de luz LED configurable GX5 es una alternativa ideal a las fuentes HID, ya que le proporciona un importante ahorro energético y más opciones de niveles de luz, óptica y controles. Incluye etiqueta de servicio, la innovadora solución de Hadco para brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
Especificaciones
Product Benefits:
Highly configurable luminaires, a multitude of luminaire styles
Field capabilities to change distribution to adapt when needed
Provides the right amount of horizontal and vertical light where you need it with excellent uniformity
Simple dimming to state-of-the-art connected lighting solutions to maximize energy savings
Product Features:
Variety of cages, finials, roofs, pods and colors to customize the project along with various poles and brackets
Available in Type 3 or Type 5 distributions
Available with Short or Wide optics
Available in 80CRI 2700K, 70CRI 3000K or 70CRI 4000K