Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
Traducido por Google,
Las luminarias colgantes LED Renaissance de Lumec combinan refinamiento con ambición. El diseño refleja y evoca el estilo de finales del siglo XIX y principios del XX, perfectamente adecuado para la mayoría de las áreas urbanas y rurales, mientras que la tecnología de punta en el interior asegura un rendimiento fotométrico excepcional, una larga vida útil y facilidad de mantenimiento. Diseñadas para superar sus expectativas estéticas, las luminarias Renaissance altamente personalizables ofrecen varios elementos decorativos para agregar una sensación de sofisticación a cualquier área o proyecto.
Especificaciones
Product Benefits:
Provides design flexibility with a variety of cages, crowns, and decorative deflectors
Simple and fast maintenance
IP66 optical system keeps optics free of contaminants
Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
Glass or Acrylic Globes available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available