Las luminarias de poste LED Serenade DSX de Lumec son un hermoso elemento básico de elegancia y sutileza con un corazón poderoso y brillante. Se puede utilizar para acentuar cualquier entorno sin importar cuán duras puedan ser las condiciones predominantes. La Serenade es una luminaria sencilla y sensata, diseñada para brindar rendimiento y confiabilidad.
Especificaciones
Product Benefits:
Low uplight reduces light pollution
Keeps optics free of contaminants
Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
Simple and fast maintenance
Product Features:
Complete IP66 rated luminaire
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available