El diseño estilizado de SyncLine rivaliza con el de las luminarias LED de alta gama, ofreciendo un rendimiento acorde a tu presupuesto. SyncLine proporciona una calidad de luz superior gracias a la tecnología AccuRender de alta eficacia con un índice de reproducción cromática (CRI) de 90+. Entre las opciones disponibles se incluyen Interact, AccuRender Tunable White y la nueva tecnología BioUp de alta sensibilidad al color para mejorar tu día a día.
Especificaciones
Product Benefits:
Broad choice of optical distributions in a compact size
Design ready, 10-day QuickShip on many configurations
Efficacy up to 150 lm/W
Small housing (6.75” wide x 1.5” high)
4’, 6’, 8’ lengths + continuous runs for both suspended and wall mount versions
Product Features:
Single circuit and dual circuit for independent up/down lighting control
AccuRender static and tunable white with CRI 90+ across the CCT range
Available with BioUp tunable technology that supports health and wellbeing
Wide choice of controls (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)