Publique sus productos
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
    Signify

    Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3

    Traducido por Google,
    La nueva lágrima LED TXF9 de Hadco reemplaza a la perfección la tecnología HID y mantiene el aspecto tradicional de "lágrima". Teardrop utiliza la última tecnología LED que maximiza el ahorro de energía y reduce los costos de mantenimiento para reducir el costo total de propiedad. Al combinar la tecnología LED moderna y el diseño tradicional, las luminarias LED Teardrop se adaptan perfectamente a varias aplicaciones, incluidas calles residenciales, calles de ciudades, campus, estacionamientos y centros comerciales.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Great solution for new installations or replacing a variety of HID sources
      • Significantly reduces maintenance and relamping costs
      • IP66 rated optical chamber and LED driver ensure lasting durability and reliability
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Mounting options: Cast Neck or Threaded Pipe
      • Low-copper cast aluminum housing
      • Two globe options: Flat Glass or Long Acrylic
      • ORT technology globe (optical rib technology)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTeardrop_LED_pendant_large_TXF9_-_Generation_3
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos