Publique sus productos
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
    Signify

    TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)

    Traducido por Google,
    Las luminarias Lumec TownGuide LED Post-Top cumplen con las especificaciones sin comprometer su presupuesto. Con una amplia variedad de diseños y un valor inigualable, TownGuide es ideal para cualquier proyecto urbano. TownGuide está disponible en tres formas modernas: Flat Cone, Classic Cone y Classic T. Cada uno ofrece opciones de configuración que incluyen cuencos transparentes o esmerilados y una gama de paquetes de lúmenes, por lo que es fácil seleccionar la solución adecuada para adaptarse a nuevas aplicaciones de iluminación o combinar a la perfección en áreas existentes. Además de las opciones de estilo, TownGuide ayuda a minimizar el desperdicio de luz y energía, y también maximiza el costo total de propiedad, para reducir los costos generales y cumplir con los requisitos de iluminación aplicables.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTownGuide_LED_Classic_Cone_Post_Top_PBDP102
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos