Publique sus productos
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
    Signify

    TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)

    Traducido por Google,
    Las luminarias Lumec TownGuide LED Post-Top cumplen con las especificaciones sin comprometer su presupuesto. Con una amplia variedad de diseños y un valor inigualable, TownGuide es ideal para cualquier proyecto urbano. TownGuide está disponible en tres formas modernas: Flat Cone, Classic Cone y Classic T. Cada uno ofrece opciones de configuración que incluyen cuencos transparentes o esmerilados y una gama de paquetes de lúmenes, por lo que es fácil seleccionar la solución adecuada para adaptarse a nuevas aplicaciones de iluminación o combinar a la perfección en áreas existentes. Además de las opciones de estilo, TownGuide ayuda a minimizar el desperdicio de luz y energía, y también maximiza el costo total de propiedad, para reducir los costos generales y cumplir con los requisitos de iluminación aplicables.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTownGuide_LED_Classic_T_Post_Top_PBDP103
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos