Publique sus productos
TruGroove Micro Suspended
TruGroove Micro Suspended
    Signify

    TruGroove Micro Suspended

    Traducido por Google,
    TruGroove Micro Suspended lleva el rendimiento más allá de los límites. Su innovadora óptica ofrece una uniformidad excepcional y un amplio espaciado entre filas gracias a una línea de luz continua con una apertura de 1,75". Las exclusivas celdas de lamas Quad Optic ofrecen una amplia gama de opciones, desde iluminación rasante hasta iluminación apilada y lavado de pared asimétrico, superando las exigencias de los espacios más complejos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications
      • Smaller and more versatile
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with excellent performance
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures and tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Lens/louver combinations available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruGroove_suspended_micro
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos