Publique sus productos
TruGroove Micro Wall
TruGroove Micro Wall
    Signify

    TruGroove Micro Wall

    Traducido por Google,
    TruGroove Micro Wall lleva el rendimiento más allá de los límites. Su innovadora óptica ofrece una uniformidad excepcional y un amplio espaciado entre filas gracias a una línea de luz continua con una apertura de 1,75". Las exclusivas celdas de lamas Quad Optic ofrecen una amplia gama de opciones, desde iluminación rasante hasta iluminación apilada y asimétrica, superando las exigencias de los espacios más complejos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distribution which are ideal for a variety of applications
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with performance
      • Smaller and more versatile
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures or tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Suspended, surface and wall mount versions
      • Lens/louver combinations available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruGroove_wall_micro
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos