Publique sus productos
Zenith LED Post Top (Z14)
Zenith LED Post Top (Z14)
    Signify

    Zenith LED Post Top (Z14)

    Traducido por Google,
    El diseño de inspiración clásica alberga tecnología de punta y tiene muchas características que permiten personalizar y personalizar su apariencia. Al combinar tecnología de alta tecnología con elementos de diseño moderno, las luminarias para postes LED Lumec Zenith le brindan una gran flexibilidad y libertad. El Zenith fue desarrollado especialmente para iluminar áreas grandes, como parques, áreas públicas y entradas. Alimentado por el motor de luz LED EcoSwap, Zenith brinda longevidad y ahorro de energía.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom
      • Prismatic Globe provides excellent pole spacing
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZenith_LED_Post_Top_Z14
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos