El diseño de inspiración clásica alberga tecnología de punta y tiene muchas características que permiten personalizar y personalizar su apariencia. Al combinar tecnología de alta tecnología con elementos de diseño moderno, las luminarias para postes LED Lumec Zenith le brindan una gran flexibilidad y libertad. El Zenith fue desarrollado especialmente para iluminar áreas grandes, como parques, áreas públicas y entradas. Alimentado por el motor de luz LED EcoSwap, Zenith brinda longevidad y ahorro de energía.
Especificaciones
Product Benefits:
Wide selection of options and styles for greater design freedom
Prismatic Globe provides excellent pole spacing
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available