Publique sus productos
Hormigón: Protección epoxy al agua - MasterSeal M 6338
Sika
Archivados

Hormigón: Protección epoxy al agua - MasterSeal M 6338

MasterSeal M 338 es una membrana epoxy a base de agua, que tolera cierta humedad en el soporte y protege al hormigón de ataques químicos medios y de cargas mecánicas medias MasterSeal M 338 se utiliza en la industria para impermeabilizar las superficies de hormigón frente a sustancias químicas disueltas en agua y en el sector de gestión de aguas. Para aplicar MasterSeal M 338 no es necesaria la utilización de imprimación. Esto simplifica el proceso de ejecución y reduce la complejidad de la obra al no ser necesarios productos adicionales.
Especificaciones
  • Applicación de 2 capas con un espesor total mínimo de 0,2 mm de membrana impermeabilizante bicomponente epoxy al agua, MasterSeal M 338 de Master Builders Solutions (o similar / análoga). Propiedades físicas del producto: Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 7 m (0,2 mm espesor) Permeabilidad al CO2 (EN 1062 – 6): Sd ≥ 750 m (0,4 mm espesor) Absorción capilar de agua (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Adherencia al hormigón (EN 1542): ≥ 3,5 N/mm2 Adherencia al hormigón tras ciclos hielo-deshielo (EN 13687-1): ≥ 3,0 N/mm2 Resistencia al impacto (EN ISO 5470-1): ≤ 900 mg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterSeal_6338
  • Familia de productoMBCC Group (Removed)
  • Grupo de productosWaterproofing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 15
  • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing