Publique sus productos
Sellado depósitos agua potable y alimentos - MasterSeal 6391
Sellado depósitos agua potable y alimentos - MasterSeal 6391
Sellado depósitos agua potable y alimentos - MasterSeal 6391
Sellado depósitos agua potable y alimentos - MasterSeal 6391
    Sika
    Archivados

    Sellado depósitos agua potable y alimentos - MasterSeal 6391

    Sistema de impermeabilización basado en una membrana epoxy bicomponente aprobada para contacto con agua potable, aceite vegetal y alimentos sólidos según Reglamento EU 10/2011. Imprimación: Según soporte. Membrana: MasterSeal M 391 (azul o blanco) Membrana epoxy bicomponente para impermeabilización y protección de tanques de agua potable, aceite vegetal y alimentos sólidos en industria de alimentación.
    Especificaciones
    • Aplicación de 2 capas con un espesor mínimo aproximado de 0,4 mm de una membrana epoxy bicomponente para impermeabilización y protección, MasterSeal M 391 de aster Builders Solutions (o análogo). La membrana cumplirá con los requisitos del Reglamento EU 10/2011 para productos destinados al contacto con aimentos y con los límites y restricciones del Reglamento CE 1935/2004 sobre NOGE, y BADGE (derivados epoxy). La membrana estará aprobada para el contacto con agua potable según la Drinking Water Directive (Council Directive 98/83/EC of 3.11.1998 ). Propiedades físicas del producto: Impermeabilidad al agua bajo presión (cara +): > 5 bar Impermeabilidad al agua bajo presión (cara -): > 3 bar Absorción capilar de agua (EN 1062-3): máx. 0.1 kg/m2/h0.5 Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm espesor) Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm espesor) Resistencia a la abrasión (EN ISO 5470-1): máx. 100 mg Resistencia al impacto (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Adherencia al hormigón (EN 1542): > 3 N/mm2 Adherencia al hormigón tras ciclos hielo-deshielo (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMasterSeal_6391_BW
    • Familia de productoMBCC Group (Removed)
    • Grupo de productosWaterproofing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Ss_32_80
    • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing