Publique sus productos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos
    Sika
    Archivados

    Cubiertas: Soluciones para impermeabilización - Sistemas líquidos

    Los sistemas MasterSeal Roof forman una membrana impermeable, completamente adherida y sin juntas que no requere soldaduras ni uniones que son típicamente los puntos débiles de cualquier impermeabilización. Los sistemas MasterSeal Roof pueden instalarse sobre cualquier tipo de soporte, inclutendo hormigón, láminas bituminosas, paneles sándwich, etc. Los sistemas MasterSeal Roof permiten una aplicación contínua sin juntas sobre cubiertas planas o inclinadas que contengan instalaciones, juntas, elementos pasantes, respiraderos, chimeneas, o cualquier otro detalle en particular. La resolución de los detalles constructivos con sistemas líquidos simplifica las operaciones de instalación. En la mayoría de casos, las cuebietascon filtraciones pueden repararse sin necesidad de elimiar los elementos de la cubierta existente. Esto facilita un claro ahorro económico y de timepo a la vez que reduce los costes de eliminacion de residuos generados por las membranas antiguas. Para mayor información por favor contacte con un representante de Master Builders Solutions.
    Especificaciones
    • Impermeabilización de cubiertas con sistema sin juntas MasterSeal Roof basado en una capa de membrana impermeable MasterSeal M de Master Builders Solutions o similar aprobado. El sistema incluye una imprimación específica que se seleccionará de acuerdo al soporte y un acabado resistente a los UV. La resolución de juntas estructurales o de movimento con sistemas MasterSeal Roof requiere aplicar la membrana sobre una cinta antiadherente instalado sobre el material de sellado que refuerza la estanqueidad de la junta. Del mismo modo, la resolución de sumideros requiere la aplicación de la membrana con un 20 - 30 % de consumo adicional en, al menos, 40 cm alrededor del perímetro del sumidero. Lucernarios, chimeneas de ventilación, respiraderos, bases de anclaje, anclajes mecánicos, instalaciones superficiales, etc, pueden mostrar diferentes configuraciones pero todas ellas se tratarán con una capa continua del sistema de impermeabilización líquido. Esquinas y ángulos cerrados se redondearán usando sellantes de PU y el sistema de impermeabilización se aplicará extendiéndolo en la parte verticl al menos 15 cm por encima del nivel de la cubierta.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • Familia de productoMBCC Group (Removed)
    • Grupo de productosWaterproofing
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Roofing