Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    Traducido por Google,
    SikaEmaco® N 5200 es un mortero universal, monocomponente, modificado con polímeros, de fraguado rápido, para reparación, reperfilado y nivelación, que cumple con los requisitos de la clase R2 según EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 es un material listo para usar que contiene cemento resistente a los sulfatos (HSR LA), aglutinantes hidráulicos, arenas bien granuladas, polímeros cuidadosamente seleccionados y fibras para mejorar las propiedades físicas y de aplicación. Se ha aplicado nanotecnología para reducir significativamente la retracción. Cuando se mezcla con agua, forma un mortero altamente tixotrópico que se puede aplicar fácilmente a mano o con llana en espesores de 3 a 100 mm en una sola capa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSikaEmaco-N-5200
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars