Publique sus productos
Concrete Protection, Sikagard®-300
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-300

Traducido por Google,
Sikagard®-300 es un revestimiento elastomérico a base de copolímeros acrílicos. Aplicado como líquido, cura para formar una membrana impermeable, protectora y duradera. Es una emulsión de un solo componente que contiene pigmentos inertes adecuados para su aplicación con brocha, pistola o rodillo. Sikagard®-300 evita la entrada de iones de cloruro y supera todos los requisitos de un revestimiento resistente a la carbonatación.
Especificaciones
  • PRIMARY USES Sikagard®-300 is designed for the protection of concrete structures against carbonation, chloride water ingress. The product is also suitable as a seamless and elastomeric waterproofing coating for timber, asbestos / fibre cement and zinc sheets, asphalt, built-up felt and tiles. Areas of application are: • Concrete repairs. • Marine environments • Bridge and highway structures • Underpasses. • Multi storey car parks. • Commercial buildings. • Industrial buildings. • Waterproofing a variety of substrates. • Flat roofs and sloping roofs ADVANTAGES • Elastomeric - capable of bridging cracks. • Easily applied by roller, brush or airless spray. • Provides barrier against salts and atmospheric gases. • Waterproof - protects concrete from waterborne salts. • U.V. stable - maintains its appearance.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikagard-300
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalElastomer
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniClass Protective Surface Impregnations