Publique sus productos
Wabo® CorridorWrap Floor CWFT-C
Sika

Wabo® CorridorWrap Floor CWFT-C

Traducido por Google,
La serie de pisos CorridorWrap de Wabo® es un sistema de unión duradero con líneas de visión estrechas que ofrece una variedad de modelos con una variedad de sellos elastoméricos y retenedores de bordes. Esta variedad proporciona una amplia gama de soluciones de fijación para aplicaciones de piso y permite la selección de un sistema apropiado para el movimiento esperado del edificio y las condiciones del proyecto, incluido el cumplimiento de las pautas de la ADA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_CWFT_C
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioElastomer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints