Publique sus productos
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
Archivados

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

Especificaciones
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_HFW_LT
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosFire Barrier Joint Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints