Publique sus productos
Emseal DFR CE fire-rated CE expansion joint CE-certified
Sika

Emseal DFR CE fire-rated CE expansion joint CE-certified

Traducido por Google,

Sika Emseal Emshield® DFR CE, una junta de movimiento con clasificación contra incendios y probada según EN-1366-4, es una junta de movimiento con revestimiento de silicona para mercados europeos y otros que requieren el marcado CE. Probado por CSTB Francia y certificado por la Evaluación Técnica Europea (ETA), Emshield DFR CE proporciona hasta 4 horas de resistencia al fuego y es un sello de agua, aire y humo con una capacidad de movimiento del 100 %. Otras características incluyen aislamiento térmico, estabilidad a los rayos UV y transitabilidad. A diferencia de las mantas de barrera contra incendios, Emshield DFR CE se instala completamente desde arriba de la losa del piso y funciona sin la necesidad de anclajes metálicos invasivos o conjuntos complejos fabricados en el campo. Emshield DFR CE proporciona un sello hermético rentable y a largo plazo.

Emshield DFR CE combina una silicona de bajo módulo aplicada en fábrica con una espuma de poliuretano de celda abierta infundida con una dispersión acrílica ignífuga a base de agua. El revestimiento de silicona apto para tráfico se adhiere de fábrica a la espuma infundida en dos lados con un ancho mayor que la extensión máxima prevista de la junta y luego se cura. Cuando se comprime, la cara de silicona forma un perfil de fuelle capaz de soportar un movimiento de +/-50% (total 100%) del tamaño nominal del producto. Los fuelles se pliegan y despliegan durante el movimiento prácticamente sin tensiones de tracción.

Emshield DFR CE se suministra precomprimido a un tamaño ligeramente menor que su tamaño nominal para facilitar la instalación. Para instalar barras, limpie las caras del sustrato y aplique el adhesivo epóxico suministrado a los sustratos. Después de retirar los materiales de embalaje, inserte Emshield DFR CE en la junta. Después de que Emshield DFR CE se haya expandido para llenar el espacio de la junta y se haya adherido a los sustratos, un cordón de esquina de silicona aplicado en campo garantiza un sello hermético en la interfaz del sustrato.

Características

Hermético: Emshield DFR CE está fabricado con fuelles de silicona sin tensión que, cuando se instala con un cordón de silicona opcional en la cara exterior, mantiene un sello hermético de acuerdo con la prueba NF 12154.

Resistencia al fuego: la espuma impregnada con retardante de fuego, cuando se instala correctamente, garantiza una protección contra incendios de 1, 2, 3 o 4 horas de acuerdo con la prueba EN 1366-4.

Atenuación del sonido: Emshield DFR CE minimiza la transferencia de sonido que a menudo ocurre en el espacio de expansión.

El Rs.w (C ; Ctr) : es mayor o igual a 54 (-1 ; -3) de acuerdo con NF EN 10140-2 (2013) y NF EN 12999-1 (2014)

Anclaje no invasivo: no hay conexiones duras de metal al sustrato con Emshield DFR CE. El sistema se fija a las caras de la junta mediante 1) contrapresión de la espuma, 2) el adhesivo epoxi y 3) las bandas selladoras inyectadas en la cara de la junta.

Usos

Emshield DFR CE se utiliza en pisos y terrazas. Para uso en plataformas y carreteras, se puede fabricar con una superficie de silicona apta para tráfico y se puede usar solo o debajo de cualquier otra cubierta, placa o relleno para juntas de movimiento donde la profundidad del sustrato lo permita.

Tallas

Para juntas desde 12 mm (1/2 pulgada) hasta 100 mm (4 pulgadas)

Movimienot

+50% y -50% (total 100%) del movimiento de la junta del tamaño nominal del material de acuerdo con ASTM E1399, UL 2079 y EN 1366-4.

Color

Las caras de silicona de Emshield DFR CE se pueden fabricar en una variedad de colores diferentes para combinar con sus superficies adyacentes. Están disponibles en una línea completa de colores estándar de la industria Dow 790, Pecora 890 y Dow 748.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaemseal-dfr-ce
  • Familia de productoFire Resistant Joint Sealants
  • Grupo de productosFloors and Decks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSellante
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints