Publique sus productos
Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof
Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof
Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof
Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof
Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof
    Sika
    Archivados

    Green Roof Waterproofing - MasterSeal Roof

    Los sistemas de impermeabilización de aplicación líquida MasterSeal Roof forman una membrana totalmente adherida y sin juntas que evita soldaduras y uniones alrededor de los elementos de la cubierta. Su resistencia a las raíces y su larga vida útil garantizan unas propiedades ideales para las cubiertas en las que se instalará una capa vegetal. Incluye un conjunto completo de detalles constructivos y disposición del sistema.
    Especificaciones
    • Impermeabilización de cubierta con sistema líquido sin juntas MasterSeal Roof basado en una capa de membrana de impermabiliación bicomponente, con 100% sólidos a base de poliurea, poliuretano o poliurea híbrida de Master Builders Solutions o similar, aplicada en un espesor mínimo de 2 mm. Configuración del sistema específica para cubiertas invertidas con una capa final de cubierta verde intensiva o extensiva. El sistema MasterSeal Roof incluye una imprimación específica según el soporte y un acabado final resistente a los UV para las superficies en zonas no cubiertas por la capa de vegetación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Familia de productoMBCC Group (Removed)
    • Grupo de productosWaterproofing
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Liquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing