Publique sus productos
Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N
Sika

Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N

Traducido por Google,

Sikafloor® MultiDur ET-14 es un revestimiento de suelo epoxi rígido coloreado con propiedades texturizadas.

USOS

Sikafloor® MultiDur ET-14 sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

  • para soleras de hormigón y cemento con desgaste normal a medio-alto, p. ej. naves de almacenamiento y de montaje, talleres de mantenimiento, garajes y rampas de carga.
  • para aparcamientos de varios pisos y subterráneos, hangares de mantenimiento y para áreas de procesos húmedos, por ejemplo, en la industria de bebidas y alimentos.
  • Para áreas donde se requiere resistencia al deslizamiento y fácil limpieza.


CARACTERISTICAS / VENTAJAS

  • Resistencia mecánica ligera a media
  • Resistencia química media
  • Mayor resistencia al deslizamiento
  • Sin juntas
  • Higiénico
  • Sólidos totales
  • Acabado brillante
  • Fácil limpieza
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultidur-et-14-n
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica