Publique sus productos
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Traducido por Google,

Sikafloor® MultiDur WS-18 es un sistema de revestimiento de pisos epóxico a base de agua y con bajo contenido de COV que proporciona un acabado suave.

USOS

Sikafloor® MultiDur WS-18 sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

Sikafloor® MultiDur WS-18 se utiliza para:

  • Áreas de almacenamiento
  • Salas de reuniones
  • Instalaciones de fabricación y talleres
  • Instalaciones logísticas y almacenes
  • Instalaciones de fabricación y talleres

Tenga en cuenta:

  • El sistema sólo puede utilizarse para aplicaciones interiores.
  • El sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

CARACTERÍSTICAS

  • Adecuado para suelos con carga mecánica y química normal a media-pesada.
  • Bajas emisiones de COV
  • Sin costura
  • Buena resistencia a los productos químicos.
  • Fácil aplicación
  • Buena permeabilidad al vapor de agua.
  • Diluible con agua
  • Bajo olor
  • Fácil de limpiar
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultidur-ws-18
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica