Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

Traducido por Google,
SikaEmaco® S 5400 es un mortero monocomponente de reparación estructural de resistencia extra alta, módulo alto y retracción compensada que cumple con los requisitos de la clase R4 según la norma EN 1504 parte 3. SikaEmaco® S 5400 es un material listo para usar que contiene cemento Portland resistente a los sulfatos (HSR LA), aglutinantes hidráulicos, arenas bien granuladas, fibras poliméricas seleccionadas (PAN – poliacrilonitrilo) y aditivos especiales para reducir significativamente el riesgo y la incidencia de grietas por retracción. Cuando se mezcla con agua, SikaEmaco® S 5400 forma un mortero altamente tixotrópico que se puede aplicar fácilmente con pulverizador o llana.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-S-5400
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars