Publique sus productos
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
    Sika

    FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC

    Traducido por Google,

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC es un sistema de impermeabilización para cubiertas cálidas de hormigón expuestas. Consta de membranas bituminosas aplicadas con soplete, incluyendo la lámina base SikaShield® E54 PE de 3 mm y la lámina de acabado SikaShield® HB79 MG de 4 mm, y la barrera de vapor SikaShield® VB P42 S de 3 mm, también aplicada con soplete. El sistema debe instalarse junto con una membrana PIR revestida de betún.

    USOS

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC se utiliza como sistema de membrana impermeabilizante para:

    • techos planos
    • Techos inclinados

    CARACTERÍSTICAS

    • Sistema aprobado por FM
    • Combina las ventajas del betún APAO y SBS.
    • Fácil instalación mediante el método de corte con soplete.
    • Totalmente adherido
    • Alta durabilidad
    • Alta resistencia al calor
    • Alta resistencia al impacto
    • Altamente flexible a bajas temperaturas
    • Excelentes propiedades mecánicas (tracción, desgarro, cizallamiento).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasikaroof_sikashield_BW-23_TC
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosBitumen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_75
    • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen roofing sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBuilt-Up Bituminous Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniClass Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes