Publique sus productos
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA
    Sika

    Wabo® CorridorWrap Interior CWCA

    Traducido por Google,
    La serie WC de Wabo®CorridorWrap es un sistema de unión comprobado con líneas de visión estrechas que ofrece una selección de modelos, cada uno de los cuales consta de una variedad de sellos elastoméricos y retenedores de bordes. Esta variedad proporciona una amplia gama de soluciones de fijación para aplicaciones de pared y techo y permite la selección de un sistema apropiado para el movimiento esperado y las condiciones del proyecto, incluido el cumplimiento de las pautas de ADA.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_CWCA
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints