Publique sus productos
Wabo® SeismicFloor FNB
Wabo® SeismicFloor FNB
    Sika

    Wabo® SeismicFloor FNB

    Traducido por Google,
    Wabo®SeismicFloor (FNB) está diseñado con una placa de cubierta que tiene un bisel invertido, lo que reduce los espacios entre la placa de cubierta y la placa de extensión y está al ras con el piso terminado. Es un sistema de piso interior duradero y confiable capaz de adaptarse al movimiento sísmico térmico y multidireccional. Diseñado para tráfico peatonal de alto volumen y condiciones de carga pesada, SeismicFloor acepta la mayoría de los materiales y acabados de pisos interiores. Todos los modelos cumplen con las pautas de ADA.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_FNB
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints