Publique sus productos
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Traducido por Google,
    Wabo®FS Bridge Seal es un sistema de unión de puente de silicona precomprimido y soportado por espuma. El sello de puente Wabo®FS está compuesto por un sello de espuma de poliuretano impregnado con acrílico 100 % recubierto con una silicona resistente a los rayos ultravioleta de calidad para autopistas. El sello de espuma está diseñado para adherirse permanentemente al sustrato de la junta con un adhesivo Wabo®Gel fácil de usar que se aplica en el campo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_FS
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosBridge and Highway Expansion Joints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints