Publique sus productos
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
    Silen

    Silen Chatbox Solo

    Traducido por Google,

    Silen Chatbox Solo es una cabina telefónica acústica y un espacio de trabajo individual, diseñado como un espacio dedicado al trabajo individual a largo plazo.

    Chatbox Solo ofrece:

    • Reducción de ruido líder en el mercado con experiencia de voz optimizada sin eco.
    • Toma de corriente y cargadores USB.
    • Luces activadas por presencia y circulación de aire fresco.
    • Varias opciones de asientos y mesas con disponibilidad total para videollamadas
    • Amplias opciones de personalización con máscaras intercambiables, funciones y más.
    • Control total sobre luces, flujo de aire, vidrio inteligente y más a través del panel de control Silen.
    • Reubicación sin esfuerzo sobre ruedas con el kit de movilidad complementario Silen.
    • Tejido plástico marino SEAQUAL® YARN
    • Esperanza de vida de más de 20 años

    Silen Chatbox es una combinación perfecta de calidad y asequibilidad.

    Compuesta únicamente por características esenciales, la gama de salas de privacidad Chatbox ofrece reducción de ruido de primera calidad, opciones de personalización, modularidad y diseño de primera clase sin gastar una fortuna.

    Al igual que todos los demás productos Silen, las cabinas de oficina Chatbox están fabricadas con materiales de calidad de origen sostenible y utilizan tela SEAQUAL® YARN hecha de plástico marino. Las cabinas de privacidad también están certificadas para cumplir con los más altos estándares de seguridad y tienen una vida útil de más de 20 años.

    Especificaciones
    • Exterior

      125 x 222 x 98 cm

      49.2 x 87.4 x 38.6 in

      Interior

      113 x 204 x 91 cm

      44.5 x 80.3 x 35.8 in

      Weight

      380 kg / 838 lb

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilen-chatbox-solo
    • Familia de productoChatbox
    • Grupo de productosChatbox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)87
    • Ancho (pulgadas)49
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    • Peso Neto (kg)838
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 15 21
    • Título OmniClass Telephone Booths