Publique sus productos
BELL DE TECHO
BELL DE TECHO
BELL DE TECHO
BELL DE TECHO
BELL DE TECHO
    Simes

    BELL DE TECHO

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)

    Bell de techo está disponible en versiones con soporte rígido o con cable ajustable. Debido a su estabilidad frente al viento, Bell con soporte rígido es particularmente adecuado para iluminar ambientes exteriores expuestos. En la versión de suspensión con cable, Bell se expresa en una silueta cónica particularmente elegante, adecuada para arcadas.

    Especificaciones
    • BELL DE TECHO con soporte rígido

      Art. S.8035W

      CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flujo luminoso de la luminaria: 1079lm

      Potencia total absorbida: 20.4W

      Eficiencia luminosa: 53lm/W

      Alimentación electrónico ON/OFF non dimmerabile 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TIPOLOGIA

      Luminaria down-light. Grado de protección IP 65

      CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

      Inserti e riflettore in bronzo massiccio trattati con un layer protettivo trasparente che mantiene inalterato il colore e garantisce qualità e resistenza nel tempo.

      Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta en silicona.

      Pintura extra-resistente en 3 fases:

      1) Tratamiento de BONDERITE con protección química de material fluor-zircónico que priva al metal de contener nanopartículas cerámicas que crean un estrato inorgánico de alta densidad. 2) Ciclo de PRE-POLIMERIZACION con aplicación de fondo epóxido con características de sobrebarnizado del aparato y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 06

      REPRESENTACION LUMINOTECNICA

      Difusor en cristal arenado. Fuente luminosa con posición de la lámpara fija. Rendimiento --

      CABLEADO

      Cable de alimentación 4m de tipo H05RN-F . Classe di isolamento: CLASE I Colores disponibles: Branco (cod.01), BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 1.4 Kg TEST HILO INCANDESCENTE 850°C

      Lámpara incluída.

      BELL MODELLO REGISTRATO

      Este aparato monta un modulo LED integrado. En caso de rotura o mal funcionamiento  contactar con el fabricante para recibir instrucciones adicionales sobre como substituir el circuito led y sus componentes. El módulo led de este aparato no puede ser manipulado por el usuario final.

      Circuito LED conformes con el reglamento de Mantenimiento de Lumen (LM80) y Memorandum Técnico (TM21) en el cual la calidad de la luz está asegurada para la vida de 50.000 horas referidas a L70 B20 Ta 25ºC.Luminaria, alimentador y otros componentes diferentes del circuito LED no incluídos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabell-ceiling
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de productosBell
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioBronce mate
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares