Publique sus productos
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    Catch es un novedoso downlight que combina el confort visual, deslumbramiento reducido y posibilidad de orientación gracias a su cuerpo basculante. El sofisticado sistema óptico focaliza el haz de luz reduciendo el desalumbramiento directo de la fuente de luz. La profundidad de empotramiento es extremadamente reducida y la posición del alimentador externo a la luminaria, facilita la instalación y la utilización, si se desea de control DALI. Catch en versión basculante puede ser instalado a nivel de techo o saliente, para rotar su ángulo de manera más amplia y apuntar el haz de manera precisa. Cath está disponible también en versión fija con anillo en aluminio o acero inoxidable pera una estética aún más cautivadora y para ambientes particularmente agresivos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCATCH
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de productosCATCH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-14
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares