Publique sus productos
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
    Simes

    Ghost Per Cappotto Isolante

    Ghost para paneles de aislamiento es un luminaria de montaje a pared. La carcasa luminosa se instala junto con los otros paneles aislantes de poliestireno. De esta manera, la luz se integra completamente en la "carcasa" aislada de la arquitectura sin poner en peligro el aislamiento térmico y, por lo tanto, mantener la calificación de eficiencia energética del edificio.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productosGHOST FOR INSULATION PANEL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-05-14
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares