Publique sus productos
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost para revestimientos o placas de yeso es el desarrollo más reciente de la gama. Viene con una carcasa empotrada de aluminio anodizado que se puede acabar en muchos materiales diferentes, como paneles de yeso, mosaicos, baldosas de cerámica o acabado de piedra. El reflector de las luminarias también se ha desarrollado para aceptar diferentes tipos de acabado de material para integrarla totalmente en la arquitectura y crear efectos de iluminación discretos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaghost_for_cladding
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productosGHOST FOR CLADDING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code25 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares