Publique sus productos
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    Marker es una luminaria para iluminar escaleras, escalones. No deslumbra gracias a un sistema de posición de la luz que se dirige hacia abajo. aunque en el caso que la posición del cuerpo a iluminar sea superior a la altura del punto de vista, confort visual y seguridad están totalmente garantizados.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMARKER
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productosMARKER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición4
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares