Publique sus productos
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, el proyector pequeño LED en clase II funciona directo a red 230V. Presentado en las versiones con lente concentradora de 3° y 6º y con lente extensiva 34º. Se puede fijar directamente al suelo gracias al brazo de 55 cm de largo. Además, la versión de pared, mediante el uso del accesorio de correa, se puede instalar en árboles.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciananofocus_ground_stake
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosNANOFOCUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText