Publique sus productos
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    Diseño esencial y sofisticado, para un sistema de iluminación que es el protagonista del espacio a través de un estilo decidido, pulido y elegante. En las distintas variedades con palo, pared o pincho, Outline resalta la expresividad del aluminio puro, sirviéndose de las líneas minimalistas que aligeran el ambiente, revelando todo en potencial. Gracias a su elevada resistencia a la oxidación y a la doble pintura más duradera, el proyector Outline une funcionalidad y expresividad arquitectónica, iluminando el espacio.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOUTLINE
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosOUTLINE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-14
    • Número de edición3
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares