Publique sus productos
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 de 5 estrellas4.9(23 reseñas)
    Over-all es una up-light de montaje fácil e inmediato: una placa especial de fijación de nylon que la aísla del suelo, se fija directamente a la superficie sin ninguna pieza empotrada en el suelo. La investigación sobre la forma y el equilibrio de las proporciones ha favorecido el desarrollo de líneas extremadamente limpias y esenciales: da lugar a una luminaria delgada sin tornillos visibles y grosor reducido. Entre las diferentes aplicaciones, Over-all iluminará árboles y arbustos; También se puede instalar junto a paredes verticales para iluminarlas de modo uniforme
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOVER-ALL
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de productosOVER-ALL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-05-14
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares