Publique sus productos
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
    Simes

    Pivot

    Pivot es un proyector poco convencional de forma cilíndrica, completamente ajustable: al girar alrededor de un fulcro, del que el propio proyector toma su nombre, el cuerpo puede girar sobre sí mismo 350 °, sobre su eje pasando de vertical a horizontal y puede girar junto con la base a 350 °. Con una forma delgada y mínima, Pivot está disponible con base (fuente de alimentación integrada) o sin base (fuente de alimentación remota), para satisfacer tanto las necesidades prácticas como estéticas. Puede fijarse al suelo, a la pared y a una estaca, o montarse en un poste, con alimentación remota, utilizando el accesorio adecuado. Para completar la gran variedad que ofrece la familia Pivot, todas las versioes están disponibles en dos tipos de haz, estrecho y medio, que se pueden modificar insertando un filtro, difusor o elipsoidal, que se alojará entre el cuerpo y la visera.

    Especificaciones
    • PIVOT 7 LED 230V

      Art. S.1766W

      CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flujo luminoso de la luminaria: 605lm

      Potencia total absorbida: 24.8W

      Eficiencia luminosa: 24lm/W

      Alimentación electrónico ON/OFF non dimmerabile 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TIPOLOGIA

      Luminaria proyectores. Grado de protección IP 66

      CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

      Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta en silicona.

      Pintura extra-resistente en 3 fases:

      1) Tratamiento de BONDERITE con protección química de material fluor-zircónico que priva al metal de contener nanopartículas cerámicas que crean un estrato inorgánico de alta densidad. 2) Ciclo de PRE-POLIMERIZACION con aplicación de fondo epóxido con características de sobrebarnizado del aparato y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 07

      REPRESENTACION LUMINOTECNICA

      Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Difusor en cristal templado transparente. Rendimiento --

      CABLEADO

      5m di cavo di alimentazione di tipo FEP/FEP + PCP (Pivot) o H05RN-F (Pivot 230V) , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASE I Colores disponibles: Cinza antracite (cod.24) Peso: 3.8 Kg TEST HILO INCANDESCENTE --

      Lámpara incluída.

      MODELLO REGISTRATO

      Este aparato monta un modulo LED integrado. En caso de rotura o mal funcionamiento  contactar con el fabricante para recibir instrucciones adicionales sobre como substituir el circuito led y sus componentes. El módulo led de este aparato no puede ser manipulado por el usuario final.

      Circuito LED conformes con el reglamento de Mantenimiento de Lumen (LM80) y Memorandum Técnico (TM21) en el cual la calidad de la luz está asegurada para la vida de 50.000 horas referidas a L70 B20 Ta 25ºC.Luminaria, alimentador y otros componentes diferentes del circuito LED no incluídos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapivot
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosPivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)38
    • Profundidad (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)