Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
No disponible en Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Traducido por Google,
Ver original
Monomando de lavabo, proyección 225 mm, caño giratorio, cartucho con limitaciones fijas
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 225 mm, swivel spout
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
5-00930-100-094
Familia de producto
SK Citypro Liberty
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
2.57
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descargar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descargar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Descargar
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar