El sistema de cortina cortafuegos Fire PROtec² E120-C2 es una barrera cortafuegos con una clasificación de E120 (prevención de descargas disruptivas durante más de 120 minutos). La cortina cortafuego Fire PROtec² E120 se instala en la pared o en el montaje de fachada y se puede utilizar en ambos lados. Al desarrollar Fire PROtec² E 120, el enfoque principal fue mantener las cajas de entrada pequeñas (150x182 mm con un tamaño de cortina de 3 x 3 m y 180x212 para 6 x 4,9 m) y una alta calidad visual. La cortina se entregará como un kit de construcción y se puede montar e instalar fácilmente, lo que ahorra tiempo y dinero. Especialmente el mecanismo "snap-in" facilita considerablemente la instalación de la unidad de rodillos prefabricada. En cuanto a las centrales, SIMON PROtec ofrece dos posibilidades (con y sin alimentación de emergencia, + apertura de emergencia) con cuadro de cierre homologado. La cortina cortafuegos Fire PROtec² E120 C2 tiene la certificación CE según EN 16034 ; después de la instalación, el sistema recibe la marca CE y la Declaración de rendimiento.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |