Publique sus productos
ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

Traducido por Google,
Las ventanas abatibles Simonton ProFinish® Contractor Series se pueden usar individualmente o combinar para crear una pared de ventanas única. El Casement funciona sin esfuerzo y es fácil de limpiar.
  • Sistema de bloqueo avanzado que asegura la hoja en varios puntos con una manivela fácil de usar
  • Ideal para una ventilación máxima y un área de visualización más grande
  • Tres líneas de resistencia a la intemperie independientes aumentan la resistencia a la intemperie.

VISIÓN GENERAL
Serie de contratistas ProFinish
La serie Contractor ofrece opciones de estilo y tamaño prácticamente ilimitadas para brindarle lo último en flexibilidad de diseño, al tiempo que proporciona una instalación fácil con una aleta de clavado integral y un canal en J e impresionantes opciones de eficiencia energética.
  • El vidrio ProSolar® Low E disponible con gas argón y el sistema espaciador Supercept™ aumentan la eficiencia energética
  • Elija entre una línea completa de estilos, incluida una puerta para patio
  • Los colores blanco, tostado y madera flotante están disponibles, junto con opciones únicas de vidrio y rejilla.

Todas las funciones y opciones no están disponibles en todos los estilos

Estilos disponibles en la serie Contractor de ProFinish


Garantía limitada de por vida
Para la tranquilidad del propietario, las ventanas y puertas ProFinish® Contractor cuentan con una garantía limitada de por vida en vinilo y una garantía de 20 años en herrajes, pantallas y vidrio.

ESTRELLA DE ENERGÍA

Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.

Certificación AAMA Oro

Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasimonton-windows-profinish-contractor-vinyl-casement
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de productosProFinish®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles