Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Cloison Prégymétal D98/62 S - EI60 - 45dB - avec isolant laine minérale - SINIAT

Número de Artículo: FR_P_D98-62_5
Fabricante: Siniat France
Familia del producto: Partitions & Interior walls
Grupo del producto: Gypsum board distribution partitions
Fecha de publicación: 2015-12-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Separating wall 98mm thick made up with plasterboards high hardness, thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 34

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: JK10
Uniclass 1.4 Descripción: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65-65
Uniclass 2.0 Descripción: Plasterboard Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 45-52-63
NBS Reference Descripción: Plasterboard Panels
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®