Publique sus productos
Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT
Archivados

Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT

Partition wall made by assembling two 120cm wide PREGY panels, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

Especificaciones
  • Internal partition of rooms in residential, private parts of collective housing and offices.

    For private wet rooms (bathroom, garage...): use a PREGYDRO facing and make the joints with PREGYDRO plaster.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_PW_D72-48_14
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de productosPrégymétal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501