Publique sus productos
Şişecam Climax T 80 Extra Clear

Şişecam Climax T 80 Extra Clear

Traducido por Google,


  • Vidrio recubierto Low-E templable de Şişecam.
  • Contribuye a la reducción de las cargas de calefacción en los edificios gracias a su aislamiento térmico.
  • Sin comprometer la luz natural ni la transparencia gracias a su alta transmitancia de luz.
  • Máximo beneficio del calor solar.
  • Baja reflectancia interna y externa.
  • Proporciona seguridad debido a su característica de templabilidad.

Áreas de uso

Ofrece soluciones adecuadas para proyectos de residencias, oficinas y hospitales, así como escaparates y escaparates, en regiones de clima frío.

Método de producción

Vidrio recubierto fuera de línea producido mediante el depósito de metales/óxidos metálicos de múltiples capas sobre vidrio flotado o teñido a través de tecnología de “pulverización catódica al vacío mejorada magnéticamente”.

Tamaño y grosor

Espesor (mm): 4,0 y 6,0 y 8,0

Tamaños estándar (mm): 3210*2250 y 3210*2500 y 3210*6000

Las tolerancias dimensionales son de ±5 mm para todos los tamaños nominales. Consulte con Şişecam para solicitar tamaños y espesores diferentes.

Calidad

Fabricado de acuerdo con la norma “EN 1096 Vidrio para la edificación - Vidrio revestido”.

Especificaciones
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    TRIPLE-PANE INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 69%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 16%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 43%

    Solar Energy External Reflectance: 27%

    Solar Energy Absorption: 30%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 51%

    Shading Coefficient: 0.58

    UV Transmittance: 32%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 0.6

    SOUND INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 38 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm/16 mm/6 mm - Coating surfaces #2 & #5

    Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    Middle Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Inner Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    Calculation Standard: EN-410

Especificaciones técnicas
  • Referenciasisecam-climax-t-80-extra-clear
  • Familia de productoSisecam Low-E Glass
  • Grupo de productosSisecam Temperable Low-E Glass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Placa
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descripción Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniClass Curtain Wall Infill Panels