Publique sus productos
Şişecam Duosol 70 One

Şişecam Duosol 70 One

Traducido por Google,


  • Vidrio revestido Solar Low-E de Şişecam.
  • Proporciona control solar y aislamiento térmico con una sola capa.
  • Contribuye a reducir las cargas de refrigeración y calefacción en los edificios gracias a su alta transmitancia luminosa y control solar.
  • Máximo aislamiento térmico con valor U=1,0 W/m²K.
  • Valores bajos de reflexión interna y externa.
  • Sin comprometer la transparencia.
  • Una opción templable con el mismo color y rendimiento bajo el nombre Şişecam Duosol T 70 One.

Áreas de uso

Ofrece soluciones adecuadas para proyectos como residencias con vistas, hoteles, etc.

Método de producción

El vidrio recubierto fuera de línea se produce depositando metales/óxidos metálicos multicapa sobre vidrio flotado o teñido a través de tecnología de “pulverización catódica al vacío mejorada magnéticamente”.

Tamaño y grosor

Espesor (mm): 4,0 y 6,0

Tamaños estándar (mm): 3210*2250 y 3210*2500 y 3210*6000

Las tolerancias dimensionales son de ±5 mm para todos los tamaños nominales. Consulte con Şişecam para solicitar tamaños y espesores diferentes.

Calidad

Fabricado de acuerdo con la norma “EN 1096 Vidrio para la edificación - Vidrio revestido”.

Especificaciones
  • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 70%

    Daylight External Reflectance: 13%

    Daylight Internal Reflectance: 13%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 35%

    Solar Energy External Reflectance: 37%

    Solar Energy Absorption: 28%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 38%

    Shading Coefficient: 0.43

    UV Transmittance: 17%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.0

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

    Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Especificaciones técnicas
  • Referenciasisecam-duosol-70-one
  • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Grupo de productosSisecam Solar Control Low-E Glass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Placa
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descripción Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniClass Curtain Wall Infill Panels