Publique sus productos
Şişecam Duosol 70 Ultra Clear

Şişecam Duosol 70 Ultra Clear

Traducido por Google,


  • Vidrio revestido Solar Low-E de Şişecam.
  • Proporciona control solar y aislamiento térmico con una sola capa.
  • Contribuye a reducir las cargas de refrigeración y calefacción en los edificios gracias a su alta transmitancia luminosa y control solar.
  • Valores bajos de reflexión interna y externa.
  • Sin comprometer la transparencia.
  • Una opción templable con el mismo color y rendimiento bajo el nombre Şişecam Duosol T 70.

Áreas de uso

Ofrece soluciones adecuadas para proyectos que requieren baja reflectancia, como escaparates, residencias con vistas y hoteles.

Método de producción

Vidrio recubierto fuera de línea producido mediante el depósito de metales/óxidos metálicos de múltiples capas sobre vidrio flotado o teñido a través de tecnología de “pulverización catódica al vacío mejorada magnéticamente”.

Tamaño y grosor

Espesor (mm): 4,0 y 6,0

Tamaños estándar (mm): 3210*2250 y 3210*2500 y 3210*6000

Las tolerancias dimensionales son de ±5 mm para todos los tamaños nominales. Consulte con Şişecam para solicitar tamaños y espesores diferentes.

Calidad

Fabricado de acuerdo con la norma “EN 1096 Vidrio para la edificación - Vidrio revestido”.

Especificaciones
  • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 71%

    Daylight External Reflectance: 11%

    Daylight Internal Reflectance: 12%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 39%

    Solar Energy External Reflectance: 33%

    Solar Energy Absorption: 28%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 41%

    Shading Coefficient: 0.48

    UV Transmittance: 27%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

    Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Especificaciones técnicas
  • Referenciasisecam-duosol-70-ultra-clear
  • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Grupo de productosSisecam Solar Control Low-E Glass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Placa
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descripción Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniClass Curtain Wall Infill Panels