Publique sus productos
Şişecam Duosol T 58
Şişecam Duosol T 58

    Şişecam Duosol T 58

    Traducido por Google,


    • Vidrio templado con revestimiento Solar Low-E de Şişecam.
    • Proporciona control solar y aislamiento térmico con una sola capa.
    • Contribuye a reducir las cargas de refrigeración y calefacción en los edificios gracias a su óptima transmitancia luminosa y a su eficaz control solar.
    • Proporciona seguridad debido a su característica de templabilidad.
    • Sin comprometer la transparencia.

    Áreas de uso

    Ofrece soluciones adecuadas para residencias, hoteles, hospitales, escuelas y proyectos de uso mixto.

    Método de producción

    Vidrio recubierto fuera de línea producido mediante el depósito de metales/óxidos metálicos de múltiples capas sobre vidrio flotado o teñido a través de tecnología de “pulverización catódica al vacío mejorada magnéticamente”.

    Tamaño y grosor

    Espesor (mm): 4,0 y 6,0 y 8,0 y 10,0

    Tamaños estándar (mm): 3210*2250 y 3210*2500 y 3210*6000

    Las tolerancias dimensionales son de ±5 mm para todos los tamaños nominales. Consulte con Şişecam para solicitar tamaños y espesores diferentes.

    Calidad

    Fabricado de acuerdo con la norma "EN 1096 Vidrio para la edificación - Vidrio revestido".

    Especificaciones
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 58/32

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 59%

      Daylight External Reflectance: 19%

      Daylight Internal Reflectance: 18%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 29%

      Solar Energy External Reflectance: 35%

      Solar Energy Absorption: 36%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 32%

      Shading Coefficient: 0.37

      UV Transmittance: 18%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 58/32

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasisecam-duosol-t-58
    • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Grupo de productosSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Placa
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descripción Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Título OmniClass Curtain Wall Infill Panels